Stop- og afspærringsventiler

Viser 124 produkt (er)

009L6412

Afspærringskugleventil, GBCT 54s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in

009L6456

Afspærringskugleventil, GBCT 54s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 2 1/8 in

009L7000

Afspærringskugleventil, GBC 22s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in

009L7001

Afspærringskugleventil, GBC 28s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 1/8 in

009L7002

Afspærringskugleventil, GBC 35s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [mm]: 35.00, Afgangsstørrelse [mm]: 35.00, Tilgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 3/8 in

009L7003

Afspærringskugleventil, GBC 42s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODM, Tilgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in

009L7020

Afspærringskugleventil, GBC 6s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1/4 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/4 in

009L7021

Afspærringskugleventil, GBC 10s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 3/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 3/8 in

009L7022

Afspærringskugleventil, GBC 12s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in

009L7023

Afspærringskugleventil, GBC 16s

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Tilgangsstørrelse [in]: 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 5/8 in

Vis: