Afspærringskugleventil, GBC 6s E

009L9060

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 6.00, Afgangsstørrelse [mm]: 6.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.286 Kilogram
Nettovægt 0.156 Kilogram
Volume 0.795 Liter
EAN nr. 5702428658980

 

Adgangsport Yes
Afgangsstørrelse [mm] 6 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 25 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 2.1 gal/min
Dele inkl. Schrader-ventil
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 1.83 m³/h
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
Maks. Arbejdstryk [psig] 710 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Max. media temp. Oil free [°C] 150 °C
Oliefrie kølemidler R516A
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M4 × 0.7 (2 PC)
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 6 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 6s E
Udstyr Cap w. wire seal
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R1233zd(E)
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality