Afspærringskugleventil, GBC 42s

009L7579

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 42, Afgangsstørrelse [mm]: 42.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.662 Kilogram
Nettovægt 2.2 Kilogram
Volume 4.312 Liter
EAN nr. 5702428515030

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [mm] 42 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 4 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 155.78 gal/min
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Ja
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
UKCA
UL
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 134.76 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 650 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 71d1f669-02da-4298-a795-0a47f4b4c821
SCIP-dossier produktnavn CO2 GBC 45 bar V2 without AP
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 42 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 42s
Udstyr Cap w. wire seal
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality