Afspærringskugleventil, GBC 42s

009L7568

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.741 Kilogram
Nettovægt 2.368 Kilogram
Volume 4.312 Liter
EAN nr. 5702428515108

 

Adgangsport Yes
Afgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 4 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 155.78 gal/min
Dele inkl. Schrader-ventil
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
UKCA
UL
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 134.76 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 650 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 42s
Udstyr Cap w. wire seal
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality