Afspærringskugleventil, GBC 42s

009L7058

Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 1 5/8 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.712 Kilogram
Nettovægt 2.363 Kilogram
Volume 4.312 Liter
EAN nr. 5702428007894

 

Adgangsport Yes
Afgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 4 stk.
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 155.78 gal/min
Dele inkl. Schrader-ventil
Driftsklar BM/GBC ventilreservedele
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse C UL US LISTED
CE
EAC
UKCA
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kv-værdi [m³/h] 134.76 m³/h
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 650 psig
Maks. driftstryk [bar] 45 bar
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Panelmontering M6 × 1.0 (2 PC)
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 42s
Udstyr Cap w. wire seal
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality