Shut-off ball valve, GBC 10s H
009L5583
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Max. Working Pressure [bar]: 90.0, Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 10.00
Bruttovægt | 0.185 Kg |
Nettovægt | 0.131 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN nr. | 5715162512371 |
Bruttovægt | 0.185 Kg |
Nettovægt | 0.131 Kg |
Volume | 0.759 Liter |
EAN nr. | 5715162512371 |
Adgangsport | Yes |
Afgangsstørrelse [mm] | 10 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 30 stk. |
Cv-værdi [gal/min] | 8.09 gal/min |
Dele inkl. | Schrader-ventil |
Driftsklar | Nej |
EN13463-3 antændelseskildevurdering | Yes |
Flow | Bi-flow |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
Husets materiale | Rustfast stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 2-vejs pil |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv-værdi [m³/h] | 7 m³/h |
Kølemidler | R744 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1305 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 90 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [mm] | 10 mm |
Tilslutningsmateriale | stainless steel SS tube |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | GBC 10s H |
Udstyr | Cap w. wire seal |
UL-godkendte kølemidler | R744 |
Adgangsport | Yes |
Afgangsstørrelse [mm] | 10 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 30 stk. |
Cv-værdi [gal/min] | 8.09 gal/min |
Dele inkl. | Schrader-ventil |
Driftsklar | Nej |
EN13463-3 antændelseskildevurdering | Yes |
Flow | Bi-flow |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
C UL US LISTED LLC CDC TYSK PED UKCA |
Husets materiale | Rustfast stål |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 2-vejs pil |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv-værdi [m³/h] | 7 m³/h |
Kølemidler | R744 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 1305 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 90 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [mm] | 10 mm |
Tilslutningsmateriale | stainless steel SS tube |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | GBC 10s H |
Udstyr | Cap w. wire seal |
UL-godkendte kølemidler | R744 |