Afspærringskugleventil, GBC 6s H

009L5580

Maks. driftstryk [bar]: 90.0, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 6.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 6.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.185 Kilogram
Nettovægt 0.131 Kilogram
Volume 0.759 Liter
EAN nr. 5715162512340

 

Adgangsport Yes
Afgangsstørrelse [mm] 6 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 30 stk.
Cv-værdi [gal/min] 2.06 gal/min
Dele inkl. Schrader-ventil
Driftsklar Nej
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
Husets materiale Rustfast stål
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kv-værdi [m³/h] 1.78 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 2e0f3397-c778-43af-980e-0860017ce5bf
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [mm] 6 mm
Tilslutningsmateriale stainless steel SS tube
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 6s H
Udstyr Cap w. wire seal
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality