Afspærringskugleventil, GBC 10s H

009L5416

Maks. driftstryk [bar]: 90.0, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.173 Kilogram
Nettovægt 0.119 Kilogram
Volume 0.759 Liter
EAN nr. 5715162512296

 

Adgangsport No
Afgangsstørrelse [in] 3/8 in
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 30 stk.
Cv-værdi [gal/min] 8.09 gal/min
Driftsklar Nej
EN13463-3 antændelseskildevurdering Yes
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
PED
UKCA
Husets materiale Rustfast stål
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kategori Art. 4, par. 3
Kv-værdi [m³/h] 7 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1305 psig
Maks. driftstryk [bar] 90 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Shut-off and regulating valves
Produktnavn Afspærringskugleventil
Produkttilbehør BM/GBC ventiltilbehør
Retning Ligeløb
Temperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilgangsstørrelse [in] 3/8 in
Tilslutningsmateriale stainless steel SS tube
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type GBC 10s H
Udstyr Cap w. wire seal
UL-godkendte kølemidler R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality