Microchannel-Wärmeübertrager, XB06H+-1, Plattenanzahl: 50

004B1219

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Product details

Bruttogewicht 3.758 Kilogram
Gewicht netto 3.65 Kilogram
Volume 5.72 Liter
EAN 5702425141232

 

Anschlusslänge Seite 1 [mm] 20 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm] 20 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] 25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] 25 bar
Celková výška bez nožek [mm] 320 mm
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 20 mm
Connection length 2 [mm] 20 mm
Connection size 1 3/4
Connection size 2 3/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Gesamtbreite [mm] 95 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] 45 mm
In scope of WEEE No
Kanalanzahl 1
Kategorie Art. 4, par. 3
Lotmaterial Kupfer
Material Description (Short Te XB06H+-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Materiál desky 1.4404
Množství na formát balení 1 pc
Plate material no. 1.4404
Počet desek 50
Product group Heat exchangers
Product Name Description Micro Plate heat exchanger
REACH Candidate List substances No
Schválení PED
Standardmäßiger Anschluss ISO 228/1
Temperaturbereich [°C] [max.] 180 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -196 °C
Type XB06H+-1
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Verpackungseinheit Einzelpack
Vertical center porthole 1[mm] 270 mm
Vertical center porthole 2[mm] 270 mm
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] 270 mm
Volume per channel 1 [l] 0.018 L
Volume per channel 2 [l] 0.018 L
Vzor desky H+

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality