AVPQT, PN 25, DN 40, Flow [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Flange, Monteringsversion: Returløb

003H6811

AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 14.11 Kilogram
Nettovægt 14.11 Kilogram
Volume 28.957 Liter
EAN nr. 5702421543320

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret
Diameter [mm] 40 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [m³/h] 10 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 12 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.8 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Ja
Funktion Diff.tryk, flow og temp.regulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Ja
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.2 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.34
Kavitationsfaktor 25% 0.58
Kavitationsfaktor 50% 0.52
Kavitationsfaktor 75% 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 20 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 0
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 16 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AVPQT
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 40
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality