By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
Viser 28 produkt (er)
AVPBT-F, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.5 bar - 0.5 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPBT-F PN25 15/2,5 0,5 gevind retur
AVQT, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.03 - 0.9, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
AVQT PN25 15/1,6 /0,2 gevind frem/ret
AVQT, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 gevind frem/ret
AVQT, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 2.4, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
AVQT PN25 15/4 /0,2 gevind frem/ret
AVQT, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0.16 - 3.5, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: fri
AVQT PN25 20/6,3 /0,2 gevind frem/ret
AVQT, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0.2 - 4.5, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: fri
AVQT PN25 25/8 /0,2 gevind frem/ret
AVQT, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.4 - 10, Flange, Monteringsversion: fri
AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flange frem/ret
AVQT, PN 25, DN 40, Flow [m³/h]: 0.8 - 12, Flange, Monteringsversion: fri
AVQT PN25 40/20 /0,2 flange frem/ret
AVQT, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.8 - 15, Flange, Monteringsversion: fri
AVQT PN25 50/25 /0,2 flange frem/ret
AVQMT, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.01 - 0.18, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: fri
AVQMT PN25 15/0,4 /0,2 gevind frem/ret