AVQT, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.40 - 10.00, Flange, Monteringsversion: fri

003H6767

AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flange frem/ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 10.29 Kilogram
Nettovægt 10.29 Kilogram
Volume 25.209 Liter
EAN nr. 5702421542880

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVQT PN25 32/12,5 /0,2 flange frem/ret
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [m³/h] 8 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 10 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.4 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Ja
Funktion Flow og temp.regulator
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Ja
Indeholder batterier No
Indstillingstype None
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.38
Kavitationsfaktor 25% 0.64
Kavitationsfaktor 50% 0.57
Kavitationsfaktor 75% 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 12.5 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Nej
Type AVQT
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 32
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality