AVPQ, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 2 1/2 A, Monteringsversion: Returløb

003H6538

AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gevind ret

Produktdetaljer

Bruttovægt 6.553 Kilogram
Nettovægt 6.553 Kilogram
Volume 11.429 Liter
EAN nr. 5702421540572

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gevind ret
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [m³/h] 12 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 15 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.8 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Ja
Funktion Diff.tryk og flowregulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.2 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.34
Kavitationsfaktor 25% 0.58
Kavitationsfaktor 50% 0.52
Kavitationsfaktor 75% 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 20 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 2 1/2 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AVPQ
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 50
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality