AVPQ 4) is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Viser 52 produkt (er)
AVPQ, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 15/1,6 0,2-1,0/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 15/2,5 0,2-1,0/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 25/8 0,2-1,0/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 gev ret
AVPQ, PN 25, DN 40, Flow [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 2 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 2 1/2 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 15/1,6 0,3-2,0/0,2 gevind ret
AVPQ, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPQ PN25 15/2,5 0,3-2,0/0,2 gevind ret