AVPB, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 3/4 A, Monteringsversion: Returløb

003H6449

AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 gevind retur

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.954 Kilogram
Nettovægt 5.954 Kilogram
Volume 11.876 Liter
EAN nr. 5702421539682

 

Aktuatormembranmateriale EPDM
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 gevind retur
Diameter [mm] 32 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 16 bar
dPb virtuel 0.2
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow [m³/h] 8 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 10 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 0.4 m³/h
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Nej
Funktion Diff.tryk og flowbegrænser
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Ja
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 1 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 0.2 bar
Indstillingstype Adjustable
Kavitationsfaktor 0.6
Kavitationsfaktor 100% 0.38
Kavitationsfaktor 25% 0.64
Kavitationsfaktor 50% 0.57
Kavitationsfaktor 75% 0.55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 12.5 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.05
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion Returløb
Pakning DP-materiale EPDM
PN alternativ VSP 16
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse G 1 3/4 A
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Differenstryksregulator
Type AVPB
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle DP-materiale Afzinkningsfri messing CuZn36Pb2As
Ventilstørrelse DN 32
Ventilsædets materiale Rustfrit stål, mat. nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality