AVPB (-F) is a self-acting differential pressure controller with flow limitation primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting (fixed setting version is without handle).
Viser 27 produkt (er)
AVPB, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 15/1,6 0,2-1,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 15/2,5 0,2-1,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 15/4 0,2-1,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0.16 - 3.5, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 20/6,3 0,2-1,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0.2 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 1/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 25/8 0,2-1,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 32, Flow [m³/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 1 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 32/12,5 0,2-1,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 40, Flow [m³/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 2 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 40/16 0,2-1,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 50, Flow [m³/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Udvendigt gevind, G 2 1/2 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 50/20 0,2-1,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.03 - 0.9, 0.3 bar - 2 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 15/1,6 0,3-2,0 gevind retur
AVPB, PN 25, DN 15, Flow [m³/h]: 0.07 - 1.6, 0.3 bar - 2 bar, Udvendigt gevind, G 3/4 A, Monteringsversion: Returløb
AVPB PN25 15/2,5 0,3-2,0 gevind retur