VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8825

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2805 / 0.55kW
Trefaset 380 - 480 VAC
Int. RFI -filter A1 (std.)
Standard med bremse
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: A-Frame
Vægt: ca. 2.1 Kg.
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.8 Kilogram
Nettovægt 2.5 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN nr. 5710107385133

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VLT Frekvensomformere
VLT Serie 28 VLT 2800-serie
Nominel Effekt 05 2805 / 0.55kW
Dedikeret Applikation P Process
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingstype B Bookstyle
Kapslingsklasse 20 IP20
Hardware Configuration SB Standard med bremse
RFI Filter R1 Int. RFI -filter A1 (std.)
Display DB Med indbygget display
Fieldbus Option F00 Uden fieldbus-option
C0 Option (MCO) A00 Ingen MCO option
Coating PCB C1 Ekstra lakering 3C2
Kapslingsstørrelse A A-Frame
Typekode del 1 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Højde [mm] 200 200
Bredde uden C-optioner [mm] 75 75
Dybde [mm] 168 168
Vægt [kg] 2.1 2.1
kVA 1.1 1.1
Calculated Gross Weight [kg] 2.4
Calculated Net Weight [kg] 2.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anlæg fra ordrelinje F605 F605
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality