VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8825

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2805 / 0.55kW
Trefaset380 - 480 VAC
Int. RFI -filter A1 (std.)
Standard med bremse
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: A (H200 B75 D168)
Vægt: ca. 2.1 Kg.
VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.8 kg
Nettovægt 2.5 kg
Volume 16.53 l
EAN nr. 5710107385133

VLT® 2800 Series

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VLT Frekvensomformere
VLT Serie 28 VLT 2800-serie
Nominel Effekt 05 2805 / 0.55kW
Dedikeret Applikation P Process
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingstype B Bookstyle
Kapslingsklasse 20 IP20
Hardware Configuration SB Standard med bremse
RFI Filter R1 Int. RFI -filter A1 (std.)
Display DB Med indbygget display
Fieldbus Option F00 Uden fieldbus-option
C0 Option (MCO) A00 Ingen MCO option
Coating PCB C1 Ekstra lakering 3C2
Kapslingsstørrelse A A (H200 B75 D168)
Typekode del 1 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Vægt [kg] 2.1
kVA 1.1
Beregnet bruttovægt [kg] 2.4
Beregnet nettovægt [kg] 2.1
Anlæg fra ordrelinje F605
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 VLT2805PT4B20SBR1DBF00A00C1

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality