Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 6.000 m³/h, NBR

032U528602

VVS: 470109106

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.014 Kilogram
Nettovægt 0.952 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN nr. 5702423201259

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 500 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 200 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 6.95 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 18 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/4 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutning Spade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Funktion NC
Godkendelse CE
UKCA
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Vand ved maks. 60°C/140 °F
Kv-værdi [m³/h] 6 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Water,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale NBR
Parts program navn EV220B 6 - 22
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP-dossier produktnavn EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Specif. nøgle EV220B 18B G 34N NC000 BB024DS
Spoletype BB
Spoletype Clip-on
Standardtilslutning ISO 228-1
Strømforbrug [W] DC 16 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 18
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality