Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
032U528716 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1, 6.000 m³/h, NBR
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1, 6.000 m³/h, NBR
032U528716
VVS: 470109208
Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt
Erstatningsprodukt