Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
063G1156 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
063G1156
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3516-C3GB04