Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
060G1110 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
060G1110
VVS: 475150120
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3831-A1AB04-0