Insertion temperature transmitters

Viser 79 produkt (er)

084Z2068

Temperatursensor, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04

084Z2351

Temperatursensor, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084Z2366

Temperatursensor, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Slank-linie, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 13.5

084Z2369

Temperatursensor, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Slank-linie, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 13.5

084Z3140

Temperatursensor, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084Z3141

Temperatursensor, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084Z3257

Temperatursensor, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Slank-linie, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9

084Z3260

Temperatursensor, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Slank-linie, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9

084Z3261

Temperatursensor, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Slank-linie, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9

084Z3262

Temperatursensor, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A

Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Slank-linie, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 9

Vis: