Temperatuuriandur, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A

084Z2351

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 600, Andurielemendi tüüp: Pt, Andurielemendi takistus [Ohm]: 100, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: Tüüp B, Elektriühenduse suurus: Pg 16

Produktdetaljer

Brutokaal 0.549 Kilogram
Netokaal 0.544 Kilogram
Volume 1.052 Liter
EAN 5702428915694

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Antal terminaler [stk.] 3 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Maks.] 0.945 in
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Min.] 0.551 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Maks.] 24 mm
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Min.] 14 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 16
Elektrisk tilslutning Type B
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats Udskiftelig
Halslængde [in] 1.97 in
Halslængde [mm] 50 mm
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 2.95 in
Indbygningslængde [mm] 75 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 90 °C
Omgiv. temp. max. 194 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 3/4
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Standardtilslutning ISO 228
Temperaturområde [°C] [Maks.] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningstype G
Type MBT 5116
Typebetegnelse MBT 5116-B001-075-10-0000
Udgang sign. Ohm
UK RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality