Thermostatic expansion valve, TD 1, R134a; R513A
068N5614
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 0.70, Orifice capacities [TR]: 0.20, Pressure equalization: Internally equalized
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 0.70, Orifice capacities [TR]: 0.20, Pressure equalization: Internally equalized
Bruttovægt | 0.163 Kg |
Nettovægt | 0.149 Kg |
Volume | 0.458 Liter |
EAN nr. | 5702424224783 |
Bruttovægt | 0.163 Kg |
Nettovægt | 0.149 Kg |
Volume | 0.458 Liter |
EAN nr. | 5702424224783 |
Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
Bleed [%] | 15 % |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dele inkl. | Følerbånd |
Driftsklar | Nej |
Dysekapacitet [kW] | 0.7 kW |
Dysekapacitet [TR] | 0.2 TR |
Dysestørrelse | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabriksindstilling [bar] | 2.53 bar |
Fabriksindstilling [psig] | 36.7 psig |
Filter | Integreret |
Flow | Enkeltflow |
Godkendelse |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Stemplet 1-vejs pil |
Kapilarrørslængde [in] | 30 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 750 mm |
Kølemidler |
R134a R513A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Maks. elementtemperatur [°C] | 100 °C |
Maks. elementtemperatur [°F] | 210 °F |
Nominel kap.kond. Område N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond. Område N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | TXV tilbehør |
Regulérbar | No |
Retning | Vinkelløb |
Statisk overhedning (SS) [°C] | 3 °C |
Statisk overhedning (SS) [°F] | 5.4 °F |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 10 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Tryk udlign. | Indvendig udligning |
Type | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | SA7200 |
Afgangsstørrelse [in] | 3/8 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] | Nej |
Bleed [%] | 15 % |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Dele inkl. | Følerbånd |
Driftsklar | Nej |
Dysekapacitet [kW] | 0.7 kW |
Dysekapacitet [TR] | 0.2 TR |
Dysestørrelse | 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fabriksindstilling [bar] | 2.53 bar |
Fabriksindstilling [psig] | 36.7 psig |
Filter | Integreret |
Flow | Enkeltflow |
Godkendelse |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Stemplet 1-vejs pil |
Kapilarrørslængde [in] | 30 in |
Kapillarrørslængde [mm] | 750 mm |
Kølemidler |
R134a R513A |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 500 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 34 bar |
Maks. elementtemperatur [°C] | 100 °C |
Maks. elementtemperatur [°F] | 210 °F |
Nominel kap.kond. Område N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond. Område N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Thermostatic expansion valve |
Produktgruppe | Expansion valves |
Produkttilbehør | TXV tilbehør |
Regulérbar | No |
Retning | Vinkelløb |
Statisk overhedning (SS) [°C] | 3 °C |
Statisk overhedning (SS) [°F] | 5.4 °F |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 10 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 50 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [in] | 1/4 in |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Tryk udlign. | Indvendig udligning |
Type | TD 1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn | SA7200 |