Pilotventil, CVP-XP, Pilotventil med konstant tryk
Pilotventil, CVP-XP, Pilotventil med konstant tryk

027B0080

Kv-værdi [m³/h]: 0.450, Maks. driftstryk [bar]: 52.0, Temperaturområde [°C]: -50 - 120

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.42 kg
Nettovægt 2.25 kg
EAN nr. 5702428199674

 

Antal pr. pakkeformat 1 pc
Cv-værdi [gal/min] 0.52 gal/min
Driftsklar Pilot valve spare parts
Fluidagruppe I
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
UL
Kategori Art. 3, par. 3
Kv-værdi [m³/h] 0.45 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Tryk- og temperaturstyrede ventiler
Produktnavn Pilotventil
Produktoplysninger Pilotventil med konstant tryk
Produkttilbehør Nej
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Trykområde [bar] Pe [Maks.] 52 bar
Trykområde [bar] Pe [Min.] 25 bar
Trykområde [psig] Pe [Maks.] 754 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.] 363 psig
Type CVP-XP
Ventilversion Højt tryk

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality