MCD60275CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Uden indb. bypass-kontaktor
275 A (5) Trefaset 200-525 V AC
(S2) Kapslingsstr. 2 (00) IP00
Styrespænding: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: MCD60275CT5S2X00CV2
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.8 Kilogram
Nettovægt 12.8 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN nr. 5714853310234

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0275 275 A
Bypass C Uden indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 5 (5) Trefaset 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Kapslingsstr. 2
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typekode del 1 MCD60275CT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
HELP CHAR CV2
Product Hierarchy 87D4814512119
Modelkode01 MCD60275CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Net Weight 12.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Anlæg fra ordrelinje B901 B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality