175G5543
MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
790A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Drift u. Bypass
Kapsling: G4 (H689 B430 D302)
MCD50790CT5G4X00CV2
VLT® MCD 500 softstartere er en total motorstarter løsning til de mere krævende applikationer. VLT® MCD 500 tilbyder et væld af nye innovative tiltag og er samtidig en de mest kompakte sofstartere på markedet.
Produktgruppe: S1