Viser 6 produkt (er)
VLT® Soft Starter MCD 500
(0331) 331A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Med Int. Bypass Kontaktor
Kapsling: G3 (H460 B390 D279)
MCD50331BT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
(0826) 826A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor
Kapsling: G4 (H689 B430 D302)
MCD50826BT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
(0961) 961A, Trefaset 380-690 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor
Kapsling: G4 (H689 B430 D302)
MCD50961BT7G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
(1410) 1410A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Drift u. Bypass
Kapsling: G5 (H856 B585 D364)
MCD51410CT5G5X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
(0245) 245A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Drift u. Bypass
Kapsling: G3 (H460 B390 D279)
MCD50245CT5G3X00CV2