MCD50469BT7G4X00CV1
MCD50469BT7G4X00CV1

134N9358

Omkonfigurér

VLT® Soft Starter MCD 500
(0469) 469A, Trefaset 380-690 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G4 (H689 B430 D302)

MCD50469BT7G4X00CV1

Typekode: MCD50469BT7G4X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 110.5 kg
Nettovægt 49.5 kg
Volume 109.1 l
EAN nr. 5710107953639

MCD500 Soft Starter

Produktgruppe Soft Starter MCD500
MCD Serie Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm (0469) 469A
Bypass Med Int. Bypass Kontaktor
Faser Trefaset
Netspænding 380-690 VAC
Kapslingsstørrelse G4 (H689 B430 D302)
Kapslingsklasse IP00
Styrespænding 24 VAC/VDC
Anbefalet fabrik Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 61
Leverandør Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 110.5
Material Net Weight 49.5
Modelcode01 MCD50469BT7G4X00CV1
Nettovægt 49.5
Produktkatalog Intet katalog
Produktvisning (kontakt) Global (standard)
Reservet Reserveret
Typekode del 1 MCD50469BT7G4X00CV1

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality