MCD50469BT7G4X00CV1

134N9358

Dette produkt er udgået.

VLT® Soft Starter MCD 500
469A, Trefaset 380-690 VAC, IP00
Styrespænding: 24 VAC/VDC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G4 (H689 B430 D302)

MCD50469BT7G4X00CV1

Typekode: MCD50469BT7G4X00CV1

Produktdetaljer

Bruttovægt 49.5 kg
Nettovægt 49.5 kg
Volume 109.1 l
EAN nr. 5710107953639

MCD500 Soft Starter

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe MCD Soft Starter MCD500
MCD Serie 5 Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm 0469 469A
Bypass B Med Int. Bypass Kontaktor
Faser T Trefaset
Netspænding 7 380-690 VAC
Kapslingsstørrelse G4 G4 (H689 B430 D302)
Reservet X Reserveret
Kapslingsklasse 00 IP00
Styrespænding CV1 24 VAC/VDC
Typekode del 1 MCD50469BT7G4X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Intet katalog
Modelkode01 MCD50469BT7G4X00CV1
Beregnet bruttovægt [kg] 61
Beregnet nettovægt [kg] 49.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality