MCD50396BT5G3X00CV2
MCD50396BT5G3X00CV2

134N9353

Omkonfigurér

VLT® Soft Starter MCD 500
(0396) 396A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Med Int. Bypass Kontaktor

Kapsling: G3 (H460 B390 D279)

MCD50396BT5G3X00CV2

Typekode: MCD50396BT5G3X00CV2

Produktdetaljer

Bruttovægt 41.8 kg
Nettovægt 39 kg
Volume 66.6 l
EAN nr. 5710107953585

MCD500 Soft Starter

Produktgruppe Soft Starter MCD500
MCD Serie Soft Starter MCD500
Nominel mærkestrøm (0396) 396A
Bypass Med Int. Bypass Kontaktor
Faser Trefaset
Netspænding 200-525 VAC
Kapslingsstørrelse G3 (H460 B390 D279)
Kapslingsklasse IP00
Styrespænding 110 VAC og 220 VAC
Anbefalet fabrik Kan ikke fastslå leverandør
Bruttovægt 32
Leverandør Kan ikke fastslå leverandør
Material Gross Weight 41.8
Material Net Weight 39
Modelcode01 MCD50396BT5G3X00CV2
Nettovægt 30.2
Plant from Orderline B901
Produktkatalog GLOBAL (STANDARD)
Produktvisning (kontakt) Global (standard)
Reservet Reserveret
Typekode del 1 MCD50396BT5G3X00CV2

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality