134N9353
VLT® Soft Starter MCD 500
396A, Trefaset 200-525 VAC, IP00
Styrespænding: 110 VAC og 220 VAC, Med Int. Bypass Kontaktor
Kapsling: G3 (H460 B390 D279)
MCD50396BT5G3X00CV2
VLT® MCD 500 softstartere er en total motorstarter løsning til de mere krævende applikationer. VLT® MCD 500 tilbyder et væld af nye innovative tiltag og er samtidig en de mest kompakte sofstartere på markedet.
Produktgruppe: S1