FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7348

Frekvensomformere
FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
75 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C2 (H770 B370 D335)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P75KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 58.7 kg
Nettovægt 57.2 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5710107476138

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P75K 75 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E55 IP55
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C2 C2 (H770 B370 D335)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P75KT4E55H1TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Power 110% 75
Højde 770,0
Bredde 370,0
Dybde 335,0
Dybde m. AB option 335,0
KVA 102
Power Loss NO [W] 1384
Power Loss NO [W] 1384
Continuous Current IL [A] 147
Intermittent Current (NO) [A] 162
Continuous Current (NO) [A] 130
Intermittent Current (NO) [A] 143
Bruttovægt 61.3
Nettovægt 61
Material Gross Weight 58.7
Material Net Weight 57.2
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelcode01 FC-103P75KT4E55H1TGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality