FC-103P55KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8985

Frekvensomformere
FC-103P55KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 / m. bagplade
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C1 (H680 B308 D310)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P55KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 42.27 kg
Nettovægt 41.07 kg
Volume 228.095 l
EAN nr. 5710107492671

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P55K 55 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse P55 IP55 / m. bagplade
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C1 C1 (H680 B308 D310)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P55KT4P55H2XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 55
Højde [mm] 680,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 310,0
Dybde med option A/B [mm] 310,0
kVA 73.4
Effekttab NO [W] 1083
Effekttab NO [W] 1083
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 106
Periodisk strøm (NO) [A] 117
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105
Periodisk strøm (NO) [A] 116
Beregnet bruttovægt [kg] 44.8
Beregnet nettovægt [kg] 44.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P55KT4P55H2XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality