FC-103P55KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7600

Frekvensomformere
FC-103P55KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 KW,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C3
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P55KT4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 50.5 Kilogram
Nettovægt 50.2 Kilogram
Volume 228.095 Liter
EAN nr. 5710107478620

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P55K 55 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C3 C3
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P55KT4E20H1TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
STAT NO 32102
Effekt 110 % (NO) [kW] 55 55
Højde [mm] 550,0 550,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0 308,0
Dybde [mm] 333,0 333,0
Dybde med option A/B [mm] 333,0 333,0
kVA 73.4 73.4
Effekttab NO [W] 1083 1083
Effekttab NO [W] 1083 1083
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 106 106
Periodisk strøm (NO) [A] 117 117
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 105 105
Periodisk strøm (NO) [A] 116 116
Calculated Gross Weight [kg] 36.3
Calculated Net Weight [kg] 36
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anlæg fra ordrelinje B901 B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P55KT4E20H1TGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality