134F7624
Frekvensomformere
FC-103P4K0T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4,0 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.