FC-103P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

134F8100

Frekvensomformere
FC-103P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
45 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
MCA 107 AKD-LonWorks, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C3 (H550 B308 D333)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P45KT4E20H1XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 37.3 kg
Nettovægt 35.9 kg
Volume 188.19 l
EAN nr. 5710107483921

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P45K 45 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AZ MCA 107 AKD-LonWorks
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling C3 C3 (H550 B308 D333)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P45KT4E20H1XGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 45
H?jde [mm] 550,0
Bredde uden C-optioner [mm] 308,0
Dybde [mm] 333,0
Dybde med option A/B [mm] 333,0
kVA 62.4
Effekttab NO [W] 843
Effekttab NO [W] 843
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 90
Periodisk strøm (NO) [A] 99
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 80
Periodisk strøm (NO) [A] 88
Beregnet bruttovægt [kg] 36.3
Beregnet nettovægt [kg] 36
Anlæg fra ordrelinje B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P45KT4E20H1XGX
Modelkode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality