FC-103P3K0T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7589

Frekvensomformere
FC-103P3K0T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
3,0 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A2 (H268 B90 D205)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P3K0T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.19 kg
Nettovægt 4.6 kg
Volume 16.53 l
EAN nr. 5710107478514

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P3K0 3,0 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A2 A2 (H268 B90 D205)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P3K0T4E20H1TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 3
Højde [mm] 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 90,0
Bredde 150,0
Dybde [mm] 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0
kVA 4.99
Effekttab NO [W] 116
Effekttab NO [W] 116
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 7.2
Periodisk strøm (NO) [A] 7.92
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 6.3
Periodisk strøm (NO) [A] 6.93
Beregnet bruttovægt [kg] 5.1
Beregnet nettovægt [kg] 4.8
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P3K0T4E20H1TGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Tilbehør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality