FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

132H3106

Frekvensomformere
FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Indgangsafbryder
Seneste SW version
MCA 107 AKD-LonWorks, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B2
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P30KT4E55H1XGX1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 30.58 kg
Nettovægt 29.63 kg
Volume 144.67 l
EAN nr. 5714853319190

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P30K 30 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E55 IP55
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option 1 Indgangsafbryder
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AZ MCA 107 AKD-LonWorks
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling B2 B2
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P30KT4E55H1XGX
Typekode del 2 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 30
Højde [mm] 664,0
Bredde uden C-optioner [mm] 243,0
Dybde [mm] 261,0
Dybde med option A/B [mm] 261,0
kVA 42.3
Effekttab NO [W] 698
Effekttab NO [W] 698
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 61
Periodisk strøm (NO) [A] 67.1
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 52
Periodisk strøm (NO) [A] 57.2
Beregnet bruttovægt [kg] 30.3
Beregnet nettovægt [kg] 30
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P30KT4E55H1XGX
Modelkode02 1XXSXXXXAZBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality