132L1413
Frekvensomformere
FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW, Trefaset
200 - 240 VAC, IP66
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C1 (H680 B308 D310)
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.