132H4577
Frekvensomformere
FC-103P2K2T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
2,2 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
MCA 101 PROFIBUS DP V1, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A2
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.