132N4862
Frekvensomformere
FC-103P22KT4E55H1TGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: B2 (H650 B242 D260)
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.