132H3819
Frekvensomformere
FC-103P22KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
MCA 120 PROFINET, Ingen I/O option
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: B4
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.