FC-103P1K5T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8224

Frekvensomformere
FC-103P1K5T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55 / Kompakt model (se info)
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A4 (H420 B200 D177)
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103P1K5T4Z55H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.75 kg
Nettovægt 7.98 kg
Volume 52.36 l
EAN nr. 5710107484850

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt P1K5 1,5 KW
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse Z55 IP55 / Kompakt model (se info)
EMC Filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling A4 A4 (H420 B200 D177)
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103P1K5T4Z55H1TGX
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 1.5
Højde [mm] 390,0
Bredde uden C-optioner [mm] 200,0
Dybde [mm] 175,0
Dybde med option A/B [mm] 175,0
kVA 2.84
Effekttab NO [W] 62
Effekttab NO [W] 62
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 4.1
Periodisk strøm (NO) [A] 4.51
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 3.4
Periodisk strøm (NO) [A] 3.74
Beregnet bruttovægt [kg] 9.2
Beregnet nettovægt [kg] 8.9
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103P1K5T4Z55H1TGX
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality