132L5769
Frekvensomformere
FC-103P1K1T4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A5
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.