134F8189
Frekvensomformere
FC-103P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B3 (H399 B165 D249)
Andre muligheder i henhold til Model Code
Uanset om du vil køre kompressorer, pumper eller ventilatorer, giver VLT® Refrigeration Drive FC 103 dig mulighed for at spare energi og forlænge levetiden for de tilsluttede motorer og maskiner.