FC-103N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX

132H3255

Frekvensomformere
FC-103N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
315 KW / 450 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP54
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
MCB 113 udv. relækort, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D2H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N315T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 147 kg
Nettovægt 132 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853321964

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N315 315 KW / 450 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E54 IP54
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option R MCB 113 udv. relækort
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D2H D2H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N315T4E54H2XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBXCXRXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 315
Højde [mm] 1060,0
Bredde uden C-optioner [mm] 420,0
Dybde [mm] 378,0
Dybde med option A/B [mm] 378,0
kVA 407
Effekttab NO [W] 6663
Effekttab NO [W] 5703
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 588
Periodisk strøm (NO) [A] 647
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 535
Periodisk strøm (NO) [A] 588
Beregnet bruttovægt [kg] 125.3
Beregnet nettovægt [kg] 125
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N315T4E54H2XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBXCXRXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality