FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

132H3886

Frekvensomformere
FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
160 KW / 250 HP, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 105 Relay Card
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: D3H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Produktdetaljer

Bruttovægt 78 kg
Nettovægt 73 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853328543

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N160 160 KW / 250 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BP MCB 105 Relay Card
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling D3H D3H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N160T4E20H2XGC
Typekode del 2 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX
Effekt 110 % (NO) [kW] 160
Højde m/Regen/belast.ford [mm] 1004,0
Højde [mm] 909,0
Bredde uden C-optioner [mm] 250,0
Dybde [mm] 375,0
Dybde med option A/B [mm] 375,0
kVA 218
Effekttab NO [W] 3764
Effekttab NO [W] 3628
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 315
Periodisk strøm (NO) [A] 346
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 302
Periodisk strøm (NO) [A] 332
Beregnet bruttovægt [kg] 62.3
Beregnet nettovægt [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N160T4E20H2XGC
Modelkode02 XXXSXXXXAXBPCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality