7DP-03005T-000053819

132L1773

NXP03005-ATH0STG-A1A2000000+DPAP
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 300 Amp,IP-monteringskonsol
Alfanumerisk display
IEC61800-3
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 09
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP03005-ATH0STG-A1A2000000+DPAP

Produktdetaljer

Bruttovægt 147 kg
Nettovægt 146 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853411115

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering T Monteringskonsol
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0300 300 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling T IP-monteringskonsol
EMC-niveauer H IEC61800-3
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR09 Kapsling 09
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-03005T
Typekode del 2 -000053819
Salgstekst FR0903005-TH
Modelkode01 NXP03005-ATH0STG-
Modelkode02 A1A2000000
Modelkode05 +DPAP
Beregnet nettovægt [kg] 146
Beregnet bruttovægt [kg] 147
Motor Power, High Overload [kW 160
Motor Power, Low Overload [kW] 132
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X362
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 300
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 245
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DP-03005T
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality